Code
Live Chat
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
550 PT PUEL - Swivel castor
Bill of material
550 PT 125 PUEL
ORDERNO
Article-number
550 PT 125 PUEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x20+20 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
154 mm
TP
Dimension of top plate
77x67 mm
HS
Hole spacing
61.5x51.5 mm
HD
Hole-Ø
8.5 mm
SR
Swivel radius
132 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin